Właściwości
Wykonanie | Seria P, Płytka separacyjna, szary, 2 mm, opis 16-1, pionowe |
Nr zam. | 1254730000 |
Typ | TW PRV16 16-1 SE |
GTIN (EAN) | 4032248112586 |
Ilość | 10 szt. |
Głębokość | 100 mm |
Głębokość (cale) | 3,937 inch |
Wysokość | 225 mm |
Wysokość (cale) | 8,858 inch |
Szerokość | 2 mm |
Szerokość (cale) | 0,079 inch |
Masa netto | 26,4 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 125 °C |
REACH SVHC | / |
tworzywo | Poliwęglan |
Barwny | szary |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Wykonanie |
opis 16-1
pionowe |
zatrzaskowe | Tak |
Nagłówek obrazu-02 | Zdjęcie produktu |
Podpis obrazu-02 | Podobny do przedstawionego na ilustracji |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_224754) |
Dane projektowe | [Zuken E3.S](LINK/CAE_EN.html) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1254730000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1254730000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1254730000&norm=0) |
Dokumentacja użytkownika | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | Zgodny |