VPU ZPA I 3+1 R 300/7,5

Este producto ya no está disponible.

Producto alternativo: 2830970000

Descargador de sobretensión, Baja tensión, Sin corriente de fuga, TN-C-S, TN-S, TT

N.º de artículo 2674470000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Estado de entrega
Última fecha de pedido
Producto alternativo

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento
Temperatura de servicio
Humedad

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Datos de conexión mensaje remoto

Par de apriete máx.
Sección de conexión de conductores, rígido, máx.
Sección de conexión de conductores, rígido, mín.
Tipo de conexión

Datos generales

Altitud de funcionamiento
apropiado para
Color
Diseño
Grado inflamabilidad según UL 94
Indicación óptica de funcionamiento
Segmento
Tipo de protección
Versión

Datos nominales IEC / EN

apropiado para
Capacidad de extinción de corriente de seguimiento Ifi
Capacidad nominal de corriente de cortocircuito ISCCR
Clase de requisitos según IEC 61643-11
Clase de requisitos según la norma EN 61643-11
Contacto de aviso
Coordinación de energía (≤10 m)
Corriente de choque del rayo, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE
Corriente de fuga a Un
Corriente de fuga Imáx. (8/20 µs) (N-PE)
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE
Corriente de fuga In (8/20µs) N-PE
Corriente de prueba Iimp(10/350 µs) (L-PE)
Fusible de soporte integrado
Nivel de protección Up at IN (L/N-PE)
Nivel de protección Up at IN (N-PE)
Normas
Número de polos
Protección por fusible
Red de baja tensión
Sobretensión temporal - TOV
Tensión continua máxima, Uc (N-PE)
Tensión de red
Tensión nominal (AC)
Tiempo de respuesta / tiempo de recuperación
Tipo de tensión
tipo SPD
最大連続電圧、Uc(AC)

Datos de conexión

Longitud de desaislado
Técnica de conexión de conductores
Tipo de conexión
Par de apriete, max.
Sección de embornado, mín.
Sección de embornado, máx.
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
Sección del conductor, semirrígido, mín.
Sección del conductor, semirrígido, máx.

Datos eléctricos

Tipo de tensión

Datos generales

Número de polos
Tipo de protección
Color

Garantía

Período

Indicación importante

Información de producto

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0