Właściwości
Nr zam. | 2528020000 |
Typ | WIL-LWXXXX-6500D024-240MFX5.0OXXXXXXXX |
GTIN (EAN) | 4050118539004 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 40 mm |
Głębokość (cale) | 1,575 inch |
Wysokość | 9,5 mm |
Wysokość (cale) | 0,374 inch |
Szerokość | 240 mm |
Szerokość (cale) | 9,449 inch |
Masa netto | 240 g |
Temperatura eksploatacyjna | -20 - 60°C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Numer rejestracyjny EPREL | 1326604 |
kabel materiał | PUR |
kolor płaszcza | pomarańczowy |
Długość kabla | 5 m |
Przekrój żyły | 0,34 mm² |
Wykonanie | Wolny koniec kabla |
Ścieżka połączenia | bez |
Okablowanie | Pin 4 (żyła: czarna) biała dioda kontrolna, pin 3 (żyła: niebieska) |
Napięcie znamionowe | 24 V DC |
Prąd znamionowy | 0.31 A |
Moc | 7.5 W |
Możliwość ściemniania | Tak |
Kształt modułu LED | prostokątny |
Rodzaj przyłącza | Wstępnie zmontowany kabel |
Sprzęt elektroniczny w taborze kolejowym | Nie |
Zalecana klasa zgodnie z UL w przypadku zastosowania zasilacza | Klasa NEC 2 |
Liczba LED | 42 |
Barwa światła (CCT) |
6500K
White |
Jasność | 3 470 cd |
Prąd przy oświetleniu | 711 lm |
Kąt emisji | 40 ° |
Poziom podświetlenia | 246 lux |
Okres eksploatacji | 60.000 h |
rodzaj montażu |
Mocowanie śrubami
Magnes |
Rozstaw wierconych otworów | 225 mm |
udarność | IK05 |
Stopień ochrony | IP67 |
Klasa energetyczna (zgodnie z dyrektywą UE nr 874/2012) | F |
Podstawowy materiał obudowy | twarde, anodowane aluminium |
masa zalewowa | PUR V0 |
Materiał końcówek |
odlew ciśnieniowy cynkowy
niklowany |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89517) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2528020000) |
Dokumentacja użytkownika |
[Designation key WIL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188431)
[Flyer WIL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284678) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cULus) | E354496 |