Cable de conexión Cat.6 PUR M12 tipo X/extremo abierto
- with bayonet connector according to IEC 61076-3-106 var. 1, cat. 5, sheathed
- with plug-in connector, type M12 X, cat. 6A, according to IEC 61076-2-109 and RJ45 plug-in connector for 10 GBit/s applications
-
N.º de artículo:1463650060Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de sistema, Conector recto tipo M12 X IP 67, abierto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 6 m
-
N.º de artículo:1463650200Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de sistema, Conector recto tipo M12 X IP 67, abierto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
-
N.º de artículo:1463650030Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de sistema, Conector recto tipo M12 X IP 67, abierto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
N.º de artículo:1463650100Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de sistema, Conector recto tipo M12 X IP 67, abierto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
N.º de artículo:2455130030Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de sistema, abierto, Tipo M12 X IP67 macho, acodado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
N.º de artículo:1463650020Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de sistema, Conector recto tipo M12 X IP 67, abierto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
-
N.º de artículo:1463650050Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de sistema, Conector recto tipo M12 X IP 67, abierto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
N.º de artículo:2455130050Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de sistema, abierto, Tipo M12 X IP67 macho, acodado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
N.º de artículo:2455130015Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de sistema, abierto, Tipo M12 X IP67 macho, acodado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
-
N.º de artículo:1463650003Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de sistema, Conector recto tipo M12 X IP 67, abierto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.3 m
-
N.º de artículo:2455130100Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de sistema, abierto, Tipo M12 X IP67 macho, acodado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
N.º de artículo:1463650010Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de sistema, Conector recto tipo M12 X IP 67, abierto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m