RJ45, USB, SPE
FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.
-
N.º de artículo:1962850000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568A
-
N.º de artículo:1963840000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568B
-
N.º de artículo:1963830000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector hembra RJ45, Conector para base, PROFINET
-
N.º de artículo:1962840000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector hembra RJ45, Juego de bridas acoplamiento
-
N.º de artículo:1487920000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector USB, Conector para base, tipo A
-
N.º de artículo:1019570000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector USB, Conector para base, tipo A
-
N.º de artículo:1131380000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector USB, Conector para base, tipo AB
-
N.º de artículo:2861260000Unidad de embalaje:1 Pieza
Single Pair Ethernet, Acoplamiento, Conector SPE según IEC 63171-2, PoDL de conformidad con la norma IEEE 802.3bu / cg, Número de polos: 2
Added to Your Shopping Cart