V5 Rockstar®
-
N.º de artículo:1963200000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector RJ45 sin herramienta, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N.º de artículo:1271250000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector RJ45 sin herramienta, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N.º de artículo:1077300000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector RJ45 sin herramienta, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N.º de artículo:1963110000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector RJ45 crimpado, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N.º de artículo:1963460000Unidad de embalaje:10 Pieza
Brida RJ45, IP67, Variante 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N.º de artículo:1963700000Unidad de embalaje:10 Pieza
Brida RJ45, IP67, Variante 5, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
-
N.º de artículo:1963510000Unidad de embalaje:10 Pieza
Brida RJ45, IP67, Variante 5, acoplamiento RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N.º de artículo:1962540000Unidad de embalaje:10 Pieza
Carcasa vacía, Caja de conector, Variante 5 según IEC 61076-3-106, IP67
-
N.º de artículo:1993540000Unidad de embalaje:1 Pieza
Portaconectores de repuesto, Variante 5 según IEC 61076-3-106
-
N.º de artículo:1963530000Unidad de embalaje:10 Pieza
Carcasa vacía, Base, Variante 5 según IEC 61076-3-106, IP67