Sistema de alimentación ininterrumpida

En automatización, una fuente de alimentación de 24 V de alta disponibilidad evita los costosos tiempos de inactividad de la máquina causados por interrupciones en la red. Para interrupciones de corta duración, del orden de varios 100 ms, se recomienda utilizar un módulo de búfer sin mantenimiento, con una vida útil de hasta diez años en función de la aplicación. Los fallos de red más prolongados se cubren con nuestra alimentación ininterrumpida junto con un módulo de batería. Según las necesidades, estos módulos proporcionan hasta 40 A durante 30 minutos o 1 A durante 30 horas. La duración de la batería está garantizada por la característica de carga con compensación de temperatura. Las fuentes de alimentación ininterrumpida de Weidmüller protegen de forma fiable los consumidores de 24 V DC de los cortes de corriente y las caídas de tensión, como las causadas por fallos en la red, que pueden afectar a la disponibilidad del sistema. Junto con el módulo de batería correspondiente y la unidad de alimentación, la unidad de control UPS forma un sistema DC UPS completo con tiempos de reserva que van de minutos a horas. La carga total se divide en cargas no seguras y seguras.
Sistema de alimentación ininterrumpida