LSF-SMD 3.5/180
스프링 연결 및 직접 푸시인 기술이 탑재된 PCB 단자. 연결 기술의 이정표.
놀라울 정도로 간단하고, 실제로는 간단하면서도 놀라운:
- 공구를 사용하지 않고 강선 와이어 또는 페럴이 있는 와이어를 결선한 후 쉽게 분리
- 리플로우 또는 증기상에서 자동 처리됨
- 컬러 누름 버튼으로 명확하게 표시된 전위 및 결선 접점
세계적 수준의 설계 및 처리, 다양한 응용 분야에 적합
PUSH IN 와이어 결선과 함께 리플로우 솔더링(SMD)을 사용하는 완전 자동 조립용 PCB 단자대. 같은 방향(TOP)에서 도체 삽입 및 슬라이더 조작
- 단단하고 유연한 도체에 와이어 엔드 페룰을 장착한 후 삽입하기만 하면 바로 사용 가능합니다.
- 와이어 종단 페룰이 없는 연선을 결선할 때에는 구동부를 사용하여 단자대 접점을 엽니다.
- 직관적 취급 - 와이어 인입부 및 취급부가 명확하게 구분되어 있습니다.
- 릴 테이프로 포장됨
- 도체 아웃렛 방향 180°
-
항목 번호:1250360000패키징 단위:235 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 2, 180°, 검정, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1250370000패키징 단위:180 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 3, 180°, 검정, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1250380000패키징 단위:180 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 4, 180°, 검정, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1250390000패키징 단위:180 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 5, 180°, 검정, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
商品番号:1250410000Упаковочная единица:180 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 6, 180°, 검정, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1250420000패키징 단위:180 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 7, 180°, 검정, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1250430000패키징 단위:180 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 8, 180°, 검정, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1250440000패키징 단위:180 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 9, 180°, 검정, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1250450000패키징 단위:180 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 10, 180°, 검정, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1250460000패키징 단위:180 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 11, 180°, 검정, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1250470000패키징 단위:180 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 12, 180°, 검정, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape