LMZFL 7/135
Borne de conexión directa con dirección de salida de 135° y pasos variables: 7,50 - 7,62 mm (1 parte con 2 pasos).
Datos nominales:
- 24 A a 40°C/1000 V (IEC) o 15 A/300 V (UL)
- 0,13 - 2,5 mm² (IEC)/26 - 14 AWG (UL)
- Comportamiento de inflamabilidad conforme a la norma UL 94: V0
- Seguridad: certificación ATEX Ex II 2GD/Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) opcional
- Resistencia a la temperatura: resistencia a largo plazo a hasta 120°C que ofrece el material de aislamiento Wemid de alto rendimiento
- Adaptable: adaptación sencilla del paso de 7,50 a 7,62 mm (paso de 0,300)
- Comodidad: palanca opcional para la apertura sencilla del punto de embornado
-
N.º de artículo:1953010000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 2, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953020000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 3, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953030000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 4, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953040000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 5, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953050000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 6, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953060000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 7, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953070000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 8, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953080000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 9, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953090000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 10, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953100000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 11, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1953110000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 12, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja