BVFL 7.62HP/180
180° hylsdel med PUSH IN anslutningsteknik med manöverknapp för fältkablar 6 mm² med delning 7,62. Uppfyller kraven enligt UL 1059 600 V klass C och IEC 61800-5-1. Även idealisk som en fingersäker lösning för effektutgången. Den självhållande mittflänsen, som valfritt kan skruvlåsas, minskar utrymmesbehovet med en rasterbredd i jämförelse med konventionella lösningar. Varianter: utan fläns, ytterfläns, mittfläns med rastbar mekanism och som alternativ skruvfäste.
-
Ürün No.:2548870000Ambalaj birimi:120 PC
PCB plug-in connector, female plug, 7.62 mm, Number of poles: 2, 180°, PUSH IN with actuator, Clamping range, max. : 6 mm², Box
-
Ürün No.:2548880000Ambalaj birimi:84 PC
PCB plug-in connector, female plug, 7.62 mm, Number of poles: 3, 180°, PUSH IN with actuator, Clamping range, max. : 6 mm², Box
-
Ürün No.:1547520000Ambalaj birimi:60 PC
PCB plug-in connector, female plug, 7.62 mm, Number of poles: 4, 180°, PUSH IN with actuator, Clamping range, max. : 6 mm², Box
-
Ürün No.:2548890000Ambalaj birimi:48 PC
PCB plug-in connector, female plug, 7.62 mm, Number of poles: 5, 180°, PUSH IN with actuator, Clamping range, max. : 6 mm², Box
Added to Your Shopping Cart