BLL 7.62HP/90F

Conector hembra de 90° para placa de circuito impreso con un paso de 7,62. Cumple los requerimientos de la norma IEC 61800-5-1 y admite homologación UL conforme a UL840 600 V. Solución perfecta, con protección frente al contacto con los dedos, para la salida de potencia y aplicaciones de circuito intermedio.
La cara enchufable garantiza seguridad frente al contacto con los dedos de >3 mm conforme a IEC 61800-5-1.
Variantes: sin sujeción lateral, con sujeción lateral y con sujeción por soldadura.
BLL 7.62HP/90F