Módulo combinado para protección de 24 V y bucle de corriente
Protección combinada en un bucle de corriente 0(4) ... 20 mA y tensión de alimentación de 24 VDC
- Protege la alimentación de 24 V con un descargador de Tipo III (IEC 61643-11)
- Descargador enchufable con inserción y extracción sin interrupciones y sin efecto en cuanto a la impedancia
- Para uso según la homologación de instalación IEC 62305/IEC 61643-22 (D1, C1, C2 y C3)
- Pie PE integrado de deriva hasta 20 kA (8/20 μs) y 2,5 kA (10/350 μs) de forma segura a tierra
-
N.º de artículo:8951510000Unidad de embalaje:1 Pieza
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, sin función de aviso / indicador de función, UP(L/N-PE) ≤ 0.8 kV
Added to Your Shopping Cart