TM 30 mm
Nuestra extensa gama de manguitos TM son de uso universal. Abarcan un amplio rango de aplicaciones, desde conductores finos hasta cables de gran diámetro de grosor. La gama ofrece a las etiquetas impresas la mejor protección frente a las agresiones externas. Los manguitos TM permiten una instalación flexible.
- Protección óptima de las etiquetas insertables impresas
- Amplio rango de aplicación para conductores y cables
- Un tipo de etiqueta para todas las secciones
- Sistema TMX 30 para el montaje con abrazaderas (4,6 mm de anchura)
-
N.º de artículo:1874780000Unidad de embalaje:200 Pieza
TM, Manguito x 9 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 6 - 10 mm
-
N.º de artículo:1874790000Unidad de embalaje:200 Pieza
TM, Manguito x 14 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 10 - 14 mm
-
N.º de artículo:1874770000Unidad de embalaje:200 Pieza
TM, Manguito x 6 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 4 - 6 mm
-
N.º de artículo:1874850000Unidad de embalaje:500 Pieza
TM, Manguito x 4 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 1.5 - 2.5 mm
-
N.º de artículo:1874760000Unidad de embalaje:500 Pieza
TM, Manguito x 5 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 2 - 4 mm
-
N.º de artículo:1874800000Unidad de embalaje:100 Pieza
TM, Manguito x 18 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 14 - 22 mm
Added to Your Shopping Cart