Material V0
SlimFix son señalizadores de cables y conductores que permiten ahorrar espacio en el montaje. Los señalizadores también se pueden colocar después de realizar la instalación. El material de fabricación está exento de halógenos y corresponde a la clase de protección V0/V2. SlimFix es un señalizador reconocido y nombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo de pequeños señalizadores.
- Material exento de halógenos
- Índice de inflamabilidad V0/V2
- Señalizadores de calidad garantizada y empleados, p. ej., en el campo de la tecnología de control del tráfico
- A partir de una sección de 16,0 mm² se deben utilizar abrazaderas para la fijación
- Señalizadores en formato MultiCard
-
N.º de artículo:1718480003Unidad de embalaje:800 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, rojo
-
N.º de artículo:1752110003Unidad de embalaje:800 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 1.2 - 1.6 mm, 12 x 3.2 mm, rojo
-
N.º de artículo:1718490003Unidad de embalaje:640 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, rojo
-
N.º de artículo:1746040003Unidad de embalaje:160 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, rojo
-
N.º de artículo:1746030003Unidad de embalaje:192 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, rojo
Added to Your Shopping Cart