PCB 丸形コネクタ – IP67
M8およびM12プラグインコネクタモデルシリーズのすべてのコンポーネントは、互いに完全に連携しているため、形状と組み立てが非常に簡単です。
当社のPCBコネクタの利点:
- M8およびM12バージョンが利用可能
- はんだプロセスごとに異なるバリアント
- 表側と背面取り付け
- 1部および2部のバリアント
-
商品番号:1324010000販売単位:10 items
プリント基板用プラグインコネクタ, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, ねじ込み, リフロー互換
-
商品番号:1393080000販売単位:10 items
プリント基板用プラグインコネクタ, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, ねじ込み, リフロー互換
-
商品番号:1427670000販売単位:10 items
プリント基板用プラグインコネクタ, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, ねじ込み, リフロー互換, 背面パネル取付け
-
商品番号:1444650000販売単位:10 items
プリント基板用プラグインコネクタ, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, ねじ込み, リフロー互換, 背面パネル取付け
-
商品番号:2168220000販売単位:10 items
プリント基板用プラグインコネクタ, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, ねじ込み, リフロー互換
-
商品番号:8902820000販売単位:10 items
PCB接続素子M12, はんだ接続, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65、DIN EN 60529に準拠
-
商品番号:1393470000販売単位:10 items
PCB接続素子M12, はんだ接続, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65、DIN EN 60529に準拠
-
商品番号:8902810000販売単位:60 items
PCB接続素子M12, はんだ接続, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65、DIN EN 60529に準拠
-
-
商品番号:2530870000販売単位:60 items
組み込み型プラグ, M12, 取り付けスレッド: M 16 x 1.5, 極数: 5, 撚線/ケーブル長:
-
商品番号:2530840000販売単位:60 items
組み込み型プラグ, M12, 取り付けスレッド: M 16 x 1.5, 極数: 5, 撚線/ケーブル長:
-
商品番号:2530850000販売単位:60 items
組み込み型プラグ, M12, 取り付けスレッド: M 16 x 1.5, 極数: 5, 撚線/ケーブル長:
-
商品番号:2530830000販売単位:60 items
組み込み型プラグ, M12, 取り付けスレッド: M 16 x 1.5, 極数: 5, 撚線/ケーブル長:
-
商品番号:2530910000販売単位:1 items
組み込み型プラグ, M12, 取り付けスレッド: M 16 x 1.5, 極数: 5, 撚線/ケーブル長:
-
商品番号:2530890000販売単位:1 items
組み込み型プラグ, M12, 取り付けスレッド: M 16 x 1.5, 極数: 5, 撚線/ケーブル長:
-
商品番号:2530880000販売単位:1 items
組み込み型プラグ, M12, 取り付けスレッド: M 16 x 1.5, 極数: 5, 撚線/ケーブル長:
-
商品番号:2530900000販売単位:1 items
組み込み型プラグ, M12, 取り付けスレッド: M 16 x 1.5, 極数: 5, 撚線/ケーブル長:
-
-
-