enclavamiento central en la parte superior
El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.
El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.
La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.
Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.
-
N.º de artículo:1903610000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP65, Entrada de cable, lateral, Caja de conector, Bloqueo central en la parte superior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
-
N.º de artículo:1968360000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP65, Entrada de cable, lateral, Caja de conector, Bloqueo central en la parte superior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
-
N.º de artículo:1968350000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP65, Carcasa básica, Bloqueo central en la parte superior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
-
N.º de artículo:1901700000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 4, Tipo de protección: IP65, Base abierta, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: none