Iluminación de cuadros eléctricos
El cristal de seguridad y la carcasa de aluminio ofrecen un diseño robusto y garantizan una protección óptima (IP67).
El portafolio incluye varios colores claros (clases Kelvin) y versiones de color, aptas para una amplia gama de aplicaciones.
Opcionalmente disponible con conexión M12 para una fácil Instalación. Gracias a su bajo consumo energético, basta con una fuente de alimentación DC de 0,5 A y 24 V para su funcionamiento.
-
N.º de artículo:2821350000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 2700K, Warm white, Anchura: 765 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: sin
-
N.º de artículo:2821340000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 2700K, Warm white, Anchura: 765 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: M12
-
N.º de artículo:2633830000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 2700K, Warm white, Anchura: 240 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: M12
-
N.º de artículo:2680950000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 2700K, Warm white, Anchura: 240 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: sin
-
N.º de artículo:2821320000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 2700K, Warm white, Anchura: 555 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: sin
-
N.º de artículo:2821310000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 2700K, Warm white, Anchura: 555 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: M12
-
N.º de artículo:2821300000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 2700K, Warm white, Anchura: 450 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: sin
-
N.º de artículo:2633840000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 2700K, Warm white, Anchura: 450 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: M12
-
N.º de artículo:2550650000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 2700K, Warm white, Anchura: 655 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: M12
-
N.º de artículo:2821330000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 2700K, Warm white, Anchura: 655 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: sin
-
N.º de artículo:2796070000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 2700K, Warm white, Anchura: 860 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: M12
-
N.º de artículo:2821360000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 2700K, Warm white, Anchura: 860 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: sin
-
N.º de artículo:2821260000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 2700K, Warm white, Anchura: 145 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: M12
-
N.º de artículo:2821270000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 2700K, Warm white, Anchura: 145 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: sin
-
N.º de artículo:2821280000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 2700K, Warm white, Anchura: 350 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: M12
-
N.º de artículo:2821290000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 2700K, Warm white, Anchura: 350 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: sin
-
N.º de artículo:2732860000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 4000K, Neutral white, Anchura: 555 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: M12
-
N.º de artículo:2732940000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 4000K, Neutral white, Anchura: 555 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: sin
-
N.º de artículo:2821240000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 4000K, Neutral white, Anchura: 765 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: M12
-
N.º de artículo:2821250000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 4000K, Neutral white, Anchura: 765 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: sin