Propiedades
Versión | Fusible automático miniatura, Curva característica: D, Número de polos: 1, 60 A, blanco |
Código | 2478770000 |
Tipo | MCB 489 1P D 60A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118491227 |
Cantidad | 12 Pieza |
Profundidad | 60,2 mm |
Profundidad (pulgadas) | 2,37 inch |
Altura | 116 mm |
Altura (pulgadas) | 4,567 inch |
Anchura | 17,6 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,693 inch |
Peso neto | 83,25 g |
Humedad | 40°C / 95% de humedad relativa, sin condensación |
Tipo de tensión | AC/DC |
Tensión nominal AC | 120 V |
Tensión nominal DC | 60 V |
Intensidad nominal | 60 A |
Capacidad de desconexión | 10.000 A |
Curva característica | D |
Número de polos | 1 |
Versión fusible automático | Termomagnético |
Vida útil típica en ciclos mecánicos | 20000 |
Vida útil típica en ciclos eléctricos | 6000 |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Tipo de fijación | montaje sobre carriles |
Vibración | según IEC 60068-2-6 |
Shock | según IEC 60068-2-27 |
Color | blanco |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316288) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000042 |
ETIM 7.0 | EC000042 |
ETIM 8.0 | EC000042 |
ETIM 9.0 | EC000042 |
ECLASS 9.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 9.1 | 27-14-19-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 11.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 12.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |