SAK 10/EN BL

Questo prodotto non è più disponibile.

Prodotto alternativo: 1020380000

Morsettiera passante, Collegamento a vite, blu, 10 mm², 57 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2

N. articolo 1784410000

Omologazioni

Omologazioni
ROHS
UL File Number Search
N° certificato (UR)

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Stato consegna
Ultima data dell’ordine
Prodotto alternativo

Dimensioni e pesi

Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Temperatura di magazzinaggio
Temperatura ambiente
Temperatura d'esercizio continuo, min.
Temperatura d'esercizio continuo, max.

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
REACH SVHC

Dati dei materiali

Materiale di base
Colori
Classe d'infiammabilità UL 94

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

Marcatura EN 60079-7
Marcatura Ex 2014/34/EU

Dati caratteristici del sistema

Versione
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente
Collegamento PE
Guida equipaggiata
Funzione N
Funzione PE
Funzione PEN

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione
Istruzioni di montaggio
Lati aperti
Numero di morsetti uguali
Tipo di montaggio

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Diametro del cavo, flessibile con collare di plastica (DIN 46228/1) (ulteriore collegamento), max.

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1
Campo di sezioni, max.
Campo di sezioni, min.
Coppia di serraggio, max.
Coppia di serraggio, min.
Dimensione lama
Direzione di collegamento
Lunghezza di spellatura
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
Sezione di collegamento, semirigida, max.
Sezione di collegamento, semirigida, min.
Sezione trasversale del collegamento del conduttore, flessibile, max.
Terminali doppi, max.
Terminali doppi, min.
Tipo di collegamento
Vite di serraggio

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr C (CSA)
N° certificato (CSA)
Sezione cavo max (CSA)
Sezione cavo min (CSA)
Tensione Gr C (CSA)

Generale

Guida equipaggiata
Istruzioni di montaggio
Norme
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento
Tensione nominale
Tensione DC nominale
Corrente nominale
Corrente con conduttore max.
Norme
Resistenza di passaggio
Tensione impulsiva di dimensionamento
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
Grado di lordura

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr C (UR)
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
N° certificato (UR)
Tensione Gr C (UR)

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0