Taille 4
Les inserts à haute tension de la série HVE sont équipés de deux contacts à coupure retardée.
Le raccordement de conducteur est réalisé par un contact à sertir. Il n'y a donc pratiquement pas de maintenance nécessaire. De plus, un raccordement sécurisé, permanent et résistant aux vibrations est établi.
Nombre de pôles : 5
Courant nominal : 24 A
Tension nominale : 830 V
Tension nominale selon UL/CSA : 600 V AC/DC
Le raccordement de conducteur est réalisé par un contact à sertir. Il n'y a donc pratiquement pas de maintenance nécessaire. De plus, un raccordement sécurisé, permanent et résistant aux vibrations est établi.
Nombre de pôles : 5
Courant nominal : 24 A
Tension nominale : 830 V
Tension nominale selon UL/CSA : 600 V AC/DC
-
Tuotteen tunnus:1967220000Obalová jednotka:1 Pièce
CIE ,96 Connecteur enfichable, Femelle, 830 V, 20 A, Nombre de pôles: 5, Raccordement à ressort, Taille de construction: 4
-
Tuotteen tunnus:1967230000VPE:1 Pièce
CIE ,96 Connecteur enfichable, Mâle, 830 V, 20 A, Nombre de pôles: 5, Raccordement à ressort, Taille de construction: 4
Added to Your Shopping Cart