LXXX 15.00/90FR
The LXXX 15.0 – with its proven steel clamping-yoke technology in a compact standard housing – integrates the latest market requirements for security, power density and miniaturization in power electronics. It connects these requirements into an efficient solution for the entire value-creation chain – including development, production, installation and maintenance.
The function and form of the application's connection method plays a key role. It influences the application's design, reliability, usability and costs. With the Substitution of
For example, with the replacement of complex constructions involving bolts or bus bars, the PCB can be transformed into a system platform that is both consistent and sustainable into the future – even for high-current applications.
The LXXX 15.0 reduces size and complexity while at the same time improving application integration. In so doing, it fulfils the requirements of power electronics better than the established mechanisms and connection elements.
-
Product ID:1047600000VPE:20 ks
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 1, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
-
Product ID:1047610000VPE:20 ks
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
-
Product ID:1047620000VPE:10 ks
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
-
Product ID:1047630000VPE:10 ks
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
-
Product ID:1386370000VPE:12 ks
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 5, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
-
Product ID:1386520000VPE:12 ks
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 6, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
-
Product ID:1386670000VPE:10 ks
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
-
Product ID:1386820000VPE:8 ks
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 8, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box
-
Product ID:1386970000VPE:8 ks
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 9, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 50 mm², Box