Tulajdonságok
Változat | CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 1.3 - 3 mm, 6 x 3.4 mm, sárga |
Rendelési szám | 1568241728 |
Típus | CLI C 02-6 GE/SW L1 CD |
GTIN (EAN) | 4032248450565 |
Qty. | 250 Darab |
Mélység | 3,5 mm |
Mélység (coll) | 0,138 inch |
Magasság | 6 mm |
Magasság (coll) | 0,236 inch |
Szélesség | 3,4 mm |
Szélesség (coll) | 0,134 inch |
Nettó tömeg | 0,108 g |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | PVC, puha, kadmium nélkül |
Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4 |
Halogén | Igen |
Javasolt iparágak |
Folyamat
Berendezés |
Jelölők száma kombinációnként |
|
Jelölők száma kombinációnként | 1 Tekercs = Vezeték és kábeljelölők |
Nyomtatott karakterek | Vegyes karakterek |
Nyomtatás | L1 |
Nyomtatás módja | hő-dombornyomás |
Nyomtatás színe | fekete |
Nyomtatás tájolása | vízszintes |
Nyomtatás típusa | Standard |
Szigetelés keresztmetszete, max. | 3 |
Szélesség | 3,4 mm |
Szín | sárga |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Változat | CD |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -30 °C |
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0.2 - 1.5 mm² |
Halogén | Igen |
Vezeték külső átm. | 1.3 - 3 mm |
Vezeték külső átmérő, max. | 3 mm |
Vezeték külső átmérő, min. | 1,3 mm |
Vezeték-keresztmetszet, max. | 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,2 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1568241728) |
Product Change Notification |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9,1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Megfelel |