Caratteristiche
Versione | Segnafili e segnacavi, 1.6 - 3.2 mm, 12.7 x 6.2 mm, bianco |
N. d’ordine | 2526250000 |
Tipo | HS-HF 1.6-3.2/12 MM W |
GTIN (EAN) | 4050118537406 |
CPZ | 4.000 Pezzo |
Profondità | 0,77 mm |
Profondità (pollici) | 0,03 inch |
Posizione verticale | 12,7 mm |
Altezza (pollici) | 0,5 inch |
Larghezza | 6,2 mm |
Larghezza (pollici) | 0,244 inch |
Peso netto | 0,149 g |
Campo delle temperature di impiego | -55...105 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Alogeni | No |
Campo delle temperature di impiego | -55...105 °C |
Campo delle temperature di impiego, max. | 105 °C |
Campo delle temperature di impiego, min. | -55 °C |
Colori | bianco |
Larghezza | 6,2 mm |
Materiale | Poliolefina |
Numero per rotolo | 4000 |
stampante compatibile |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) [THM-TWINMARK](~/p/1140490000) |
Alogeni | No |
Diametro esterno conduttore | 1.6 - 3.2 mm |
Diametro esterno del conduttore, max. | 3,2 mm |
Diametro esterno del conduttore, min. | 1,6 mm |
Sezione di collegamento cavo, max. | 1,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, min. | 0,5 mm² |
Sezione di collegamento dei conduttori | 0.5 - 1.5 mm² |
Temperatura di ritiro consigliata | 90 °C |
Velocità di calettamento | 2:1 |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità |
[NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74683)
[BS EN ISO 4589-2 1999](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74685) [EN 45545-2:2020](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257221) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2526250000) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conforme |