特性
订货号 | 8000084731 |
类型 | RS VERT SUPPLY BLL_F |
GTIN (EAN) | 4099986226593 |
数量 | 10 PC |
深 | 30 mm |
深度 (英寸) | 1.181 inch |
高度 | 93.7 mm |
高度 (英寸) | 3.689 inch |
宽度 | 17.9 mm |
宽度 (英寸) | 0.705 inch |
净重 | 25 g |
存储温度 | -40...70 °C |
工作温度 | -40...70 °C |
操作温度下的湿度 | 0…85%(无凝结) |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f |
供电接插件 | SL 5.08HC/03/180B (无中间引脚) |
电路板插头连接器分布 | BLL 5.08/03/180 (无中间引脚) |
防护等级 | IP30 |
工作电压 | 230 V |
单个分线盒联接的最大电流 | 1.6 A |
额定绝缘电压 | 250 V AC |
浪涌电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
脉冲电压测试 (1,2/50 μs) | 6 kV |
联接类型 | 插拔联接 |
联接类型 | 插拔联接 |
熔断积分 | 1.5 A²s |
电压降 | 300 mV |
额定分断能力 | 25 kA |
认证/证书/一致性声明 | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_269985) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274790) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8000084731) |
用户文档 |
[EN Data Sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274260)
[DE Data Sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274261) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ETIM 10.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-52 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |