Caratteristiche
Versione | SlimFix Clip, Segnafili e segnacavi, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, bianco |
N. d’ordine | 1805760000 |
Tipo | SFC 1/30 MC NE WS |
GTIN (EAN) | 4032248273492 |
CPZ | 150 Pezzo |
Profondità | 7 mm |
Profondità (pollici) | 0,276 inch |
30 mm | |
Altezza (pollici) | 1,181 inch |
Larghezza | 5,8 mm |
Larghezza (pollici) | 0,228 inch |
Peso netto | 0,647 g |
Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Alogeni | No |
Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C |
Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C |
Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C |
Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 |
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 9 |
Colori | bianco |
Dimensioni del campo di siglatura | 30 x 4.1 mm |
Industrie consigliate | Macchine |
Larghezza | 5,8 mm |
Materiale | poliammide 66 |
Numero di marcatori per combinazione | 1 MultiCard = Segnafili e segnacavi |
Numero di marcatori per unità di imballaggio |
|
stampante compatibile | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Tipo di stampa | Neutro |
Alogeni | No |
Diametro esterno conduttore | 2 - 3.5 mm |
Diametro esterno del conduttore, max. | 3,5 mm |
Diametro esterno del conduttore, min. | 2 mm |
Sezione di collegamento cavo, max. | 2,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, min. | 0,75 mm² |
Sezione di collegamento dei conduttori | 0.75 - 2.5 mm² |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63973) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1805760000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1805760000) |
Notifica modifica prodotto |
[DE - Technische Modifikation MultiCard Material](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88528)
[EN - Technical change to MultiCard material](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88529) [Technical change to MultiCard material - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102023) [Technical change to MultiCard material - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102024) [MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560) [MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conforme |