Caratteristiche
N. d’ordine | 2820280000 |
Tipo | WIL-LWXXXX-5700D024-555SXX0.3BM12GXXXX |
GTIN (EAN) | 4064675347767 |
CPZ | 1 Pezzo |
Profondità | 40 mm |
Profondità (pollici) | 1,575 inch |
Posizione verticale | 8 mm |
Altezza (pollici) | 0,315 inch |
Larghezza | 555 mm |
Larghezza (pollici) | 21,85 inch |
Peso netto | 226 g |
Temperatura d'esercizio | -20 - 60°C |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
Numero di registrazione EPREL | 1323439 |
Cavo materiale | PUR |
Colore della guaina | nero |
Materiale base della custodia | alluminio anodizzato rigido |
Lunghezza del cavo | 0,3 m |
Versione | Connettore maschio, diritto |
Codifica | Codificato A |
Filettatura del collegamento | M12 |
Coppia di serraggio | 0,8 Nm |
Cablaggio | Maschio 4 (trefoli: neri) comando bianco a LED, maschio 3 (trefoli: blu) |
Tensione nominale | 24 V DC |
Corrente nominale | 0.7 A |
Potenza | 18.9 W |
Dimmerabile | Sì |
Classe consigliata secondo UL per impiego in un alimentatore | NEC Classe 2 |
Dispositivo elettronico su materiale rotabile | Nessuno |
Forma del modulo LED | Rettangolare |
Tipo di collegamento | Presa di collegamento |
Numero di LED | 105 |
Colore spia (CCT) |
5700K
Cold white |
Corrente spia | 1.765 lm |
Angolo di emissione | 40 ° |
Livello di illuminazione | 617 lux |
Durata in servizio | 60.000 h |
Tipo di montaggio | Montaggio vite |
Distanza foro | 540 mm |
Resistenza agli urti | IK05 |
Grado di protezione | IP67 |
Classe d'efficienza (secondo la direttiva UE n. 874/2012) | F |
Materiale base della custodia | alluminio anodizzato rigido |
Materiale di tenuta | PUR V0 |
Materiale anello filettato | PA |
Materiale dei terminali |
Pressofusione di zinco
nichelato |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303636) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2820280000) |
Documentazione utente | [Flyer WIL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284678) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |
Omologazioni |  |
ROHS | Conforme |