SAIL-VSA 圧力スイッチ対応
ワイドミュラーは、M8/M12プラグ付きの接続ケーブルや、片側にコネクタがないバルブプラグを提供しています。バルブプラグの状態は LED で表示されます。バルブプラグは保護回路を備えています。ワイドミュラーの製品範囲には、DIN規格および工業規格に準拠したtype A、B、Cのバルブプラグがあります。保護等級IP67は、しっかりねじ込むことで確保されます。また、取り出し方向も重要な要素のため、ワイドミュラーでは用途に応じた複数のバリエーションを用意しています。
-
商品番号:1896990300販売単位:1 items
バルブケーブル (組立型), コネクタ無しの終端部 – バルブプラグ, デザインA(18 mm), ケーブル長: 3 m, PUR, 黒色 (RAL 9005相当)
-
商品番号:1896990500販売単位:1 items
バルブケーブル (組立型), コネクタ無しの終端部 – バルブプラグ, デザインA(18 mm), ケーブル長: 5 m, PUR, 黒色 (RAL 9005相当)
-
商品番号:1896990150販売単位:1 items
バルブケーブル (組立型), コネクタ無しの終端部 – バルブプラグ, デザインA(18 mm), ケーブル長: 1.5 m, PUR, 黒色 (RAL 9005相当)
-
商品番号:1896991000販売単位:1 items
バルブケーブル (組立型), コネクタ無しの終端部 – バルブプラグ, デザインA(18 mm), ケーブル長: 10 m, PUR, 黒色 (RAL 9005相当)
Added to Your Shopping Cart