złącze sprężynowe PUSH IN
Złącza do PCB z przyłączem sprężynowym i bezpośrednią technologią PUSH IN. Kamień milowy w technologii przyłączeniowej.
Niesamowicie proste i po prostu niesamowite w praktyce:
Fazy projektowania i przetwarzania światowej klasy, odpowiednie dla wielu aplikacji.
LSF-SMT 3,50 / 3,81 – 1,5 mm² (AWG 16) – raster 3,50 / 3,81 mm – przyłącze do lutowania rozpływowego THR
LSF-SMT 5,00 / 5,08 – 1,5 mm² (AWG 16) – raster 5,00 / 5,08 mm – przyłącze do lutowania rozpływowego THR
LSF-SMT 7,50 / 7,62 – 1,5 mm² (AWG 16) – raster 7,50 / 7,62 mm – przyłącze do lutowania rozpływowego THR
LSF-SMD 3,50 – 1,5 mm² (AWG 16) – raster 3,50 mm – przyłącze do lutowania rozpływowego SMD
LSF-SMD 5,00 – 1,5 mm² (AWG 16) – raster 5,00 mm – przyłącze do lutowania rozpływowego SMD
LSF-SMD 7,50 – 1,5 mm² (AWG 16) – raster 7,50 mm – przyłącze do lutowania rozpływowego SMD
LS2HF 3,50 – 1,5 mm² (AWG 16) – raster 3,50 mm – przyłącze do lutowania na fali THT – wielopoziomowe
LMF 5,00 / 5,08 – 2,5 mm² (AWG 12) – raster 5,00 / 5,08 mm – przyłącze do lutowania na fali THT
LMFS 5,00 / 5,08 – 2,5 mm² (AWG 12) – raster 5,00 / 5,08 mm – przyłącze do lutowania na fali THT
LMF 7,50 – 2.5 mm² (AWG 12) – raster 7,50 mm – przyłącze do lutowania na fali THT
LMFS 7,50 – 2,5 mm² (AWG 12) – raster 7,50 mm – przyłącze do lutowania na fali THT
LMFV 5,00 – 2,5 mm² (AWG 12) – raster 5,00 – przyłącze do lutowania na fali THT
LMFV 7,50 – 2,5 mm² (AWG 12) – raster 7,50 – przyłącze do lutowania na fali THT
-
Nr. produktu:1870500000Jedn. opak.:71 szt.
Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 2, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, czarny, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², Tube
-
Nr. produktu:1874690000Jedn. opak.:265 szt.
Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 2, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, czarny, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², Tape
-
Nr. produktu:1874990000Jedn. opak.:265 szt.
Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 2, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, czarny, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², Tape
-
Nr. produktu:1824420000Jedn. opak.:71 szt.
Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 2, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, czarny, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², Tube
-
Nr. produktu:1824430000Jedn. opak.:49 szt.
Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, czarny, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², Tube
-
Nr. produktu:1875030000Jedn. opak.:265 szt.
Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, czarny, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², Tape
-
Nr. produktu:1870530000Jedn. opak.:49 szt.
Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, czarny, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², Tube
-
Nr. produktu:1874710000Jedn. opak.:265 szt.
Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, czarny, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², Tape
-
Nr. produktu:1875050000Jedn. opak.:265 szt.
Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, czarny, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², Tape
-
Nr. produktu:1874730000Jedn. opak.:265 szt.
Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, czarny, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², Tape
-
Nr. produktu:1870550000Jedn. opak.:37 szt.
Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, czarny, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², Tube
-
Nr. produktu:1824440000Jedn. opak.:37 szt.
Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, czarny, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², Tube
-
Nr. produktu:1875070000Jedn. opak.:265 szt.
Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, czarny, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², Tape
-
Nr. produktu:1824450000Jedn. opak.:30 szt.
Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, czarny, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², Tube
-
Nr. produktu:1874740000Jedn. opak.:265 szt.
Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, czarny, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², Tape
-
Nr. produktu:1870580000Jedn. opak.:30 szt.
Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, czarny, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², Tube
-
Nr. produktu:1875080000Jedn. opak.:265 szt.
Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 6, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, czarny, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², Tape
-
Nr. produktu:1870590000Jedn. opak.:25 szt.
Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 6, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, czarny, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², Tube
-
Nr. produktu:1874810000Jedn. opak.:265 szt.
Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 6, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, czarny, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², Tape
-
Nr. produktu:1824460000Jedn. opak.:25 szt.
Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 6, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, czarny, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.: 1.5 mm², Tube