Propriétés
Version | Série RSM, Interface relais, Nombre des contacts: 16, Inverseur AgNi 90/10, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non |
Référence | 1107861001 |
Type | RSM 16R 24VDC LP GEM.- |
GTIN (EAN) | 4032248047789 |
Qté. | 1 Pièce |
Statut de livraison | Supprimé |
Profondeur | 76 mm |
Profondeur (pouces) | 2,992 inch |
Hauteur | 87 mm |
Hauteur (pouces) | 3,425 inch |
Largeur | 285 mm |
Largeur (pouces) | 11,22 inch |
Poids net | 597 g |
Température de stockage | -40 °C...60 °C |
Température de fonctionnement | -25 °C...50 °C |
Humidité | 40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 71d9bdc4-a0b5-4af0-93bd-2ad4e523fb14 |
Température de fonctionnement UL, max. | 50 °C |
Température de fonctionnement UL, min. | 0 °C |
Tension nominale DC UN (entrée) | 24 V |
Tension nominale AC UN (sortie) | 250 V |
Courant nominal Imax (sortie) | 5,5 A |
Durée de vie mécanique | 30 x 106 manœuvres |
Retard à la mise s. tension | < 8 ms |
Retard à la coupure | < 7 ms |
Puissance nominale | 0,45 W |
Agrément/Certificat/Document de conformité | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153595) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1107861001) |
Notification de modification produit | [20210819 Technical change to RS SERIES - Relay modules](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_234419) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ETIM 10.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |
Agréments |  |
ROHS | Conforme |