製品情報
注文番号 | 2820340000 |
種別 | WIL-LWXXXX-5700D024-860SXX0.3BM12GXXXX |
GTIN (EAN) | 4064675348047 |
数量 | 1 items |
深さ | 40 mm |
奥行き(インチ) | 1.575 inch |
高さ | 8 mm |
高さ(インチ) | 0.315 inch |
幅 | 860 mm |
幅(インチ) | 33.858 inch |
正味重量 | 226 g |
動作温度 | -20 - 60°C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
EPREL登録番号 | 1323472 |
ケーブル素材 | PUR |
シースカラー | 黒色 |
ハウジング主要材質 | 硬質陽極酸化アルミニウム |
ケーブル長 | 0.3 m |
バージョン | ピン、ストレート |
コーディング | A-coded |
接続スレッド | M12 |
締付けトルク | 0.8 Nm |
配線 | ピン4 (ストランド:黒色)コントロール白色LED、ピン3 (ストランド:青) |
電源 | 29.1 W |
調光可能 | はい |
LEDモジュールの形状 | 長方形 |
接続方式 | 組立済ケーブル |
車両で使用される電子機器 | No |
電源対応 UL 準拠の推奨クラス | NECクラス2 |
LED数 | 168 |
淡色(CCT) |
5700K
Cold white |
小電流 | 2,746 lm |
放射角 | 40 ° |
照度レベル | 940 lux |
動作寿命 | 60.000 h |
取り付け方式 | ねじ取り付け |
ドリル穴間隔 | 845 mm |
衝撃耐性 | IK05 |
保護度合い | IP67 |
効率性クラス(EU指令No. 874/2012に準拠) | F |
ハウジング主要材質 | 硬質陽極酸化アルミニウム |
封止化合物 | PUR V0 |
スレッドリング材質 | PA |
エンドキャップの材料 |
ダイキャスト亜鉛
ニッケルメッキ |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303642) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2820340000) |
ユーザ文書 | [Flyer WIL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284678) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |