Materiały montażowe Klippon® POK
Gama obudów Klippon® POK jest wykonana z wysokiej jakości poliestru wzmocnionego włóknem szklanym i idealnie sprawdza się w zastosowaniach i środowiskach, w których wymagana jest odporność na korozję, odporność na uderzenia i wysoki stopień ochrony IP.
Główne zalety szerokiej gamy produktów:
17 różnych wielkości
Dwa standardowe wykończenia (kolory): szary (podobny do RAL 7001 do zastosowań przemysłowych) i czarny (podobny do RAL 9011 do zastosowań w trudnych warunkach, Ex)
Wieko ze śrubami ze stali nierdzewnej z łbem krzyżowym lub z rowkiem
Prasowana uszczelka wykonana z silikonu lub chloropenu
Otwory mocujące poza obszarem uszczelnienia gwarantują wysokie zabezpieczenie przed przeciekiem i wnikaniem zgodnie z wymaganiami klasy IP66
Udarność sięgająca 7 dżuli
Mocowanie bezpośrednio w obudowie lub za pomocą wewnętrznych płyt montażowych
Możliwość montażu naściennego dzięki otworom mocującym lub stopce montażowej
Gwint mocujący przygotowany do montażu szyn i płytek
Klasa odporności ogniowej do E60 w zależności od konfiguracji
Weidmüller wykonuje i dostarcza ten typ obudowy zgodnie z życzeniami klientów - kompletnie wyposażoną w niezbędne złącza i dławnice.
Główne zalety szerokiej gamy produktów:
-
Art.-Nr.:1463490000VPE:1 szt.
Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Zestaw do mocowania płytek indentyfikacyjnych, Wysokość: 12 mm, Szerokość: 12 mm, Głębokość: 16.4 mm, Materiał podstawowy: Stal nierdzewna 1.4305 (303), nieobrobiony
-
Art.-Nr.:1435840000VPE:1 szt.
Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Zestaw zamocowań do tabliczek znamionowych, Wysokość: 12 mm, Szerokość: 12 mm, Głębokość: 15.06 mm, Materiał podstawowy: Stal nierdzewna niskowęglowa, nieobrobiony
Ihrem Warenkorb hinzugefügt