Właściwości
Wykonanie | Znaczniki kabli i przewodów, 25.4 - 50.8 mm, biały |
Nr zam. | 1423430000 |
Typ | HSS-HF 25.4-50.8EL W10M |
GTIN (EAN) | 4050118227680 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 1,5 mm |
Głębokość (cale) | 0,059 inch |
Szerokość | 79,3 mm |
Szerokość (cale) | 3,122 inch |
Długość | 10 000 mm |
Długość (cale) | 393,7 inch |
Masa netto | 1 260 g |
Zakres temperatury stosowania | -55...105 °C |
REACH SVHC | / |
Barwny | biały |
Długość | 10 000 mm |
Halogenki | Nie |
Ilość na rolkę | 1 |
Kompatybilna drukarka |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
Nadrukowane znaki | bez |
Rodzaj nadruku | neutralna |
Szerokość | 79,3 mm |
tworzywo | poliolefin |
zakres temperatur roboczych, maks. | 105 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -55 °C |
Zakres temperatury stosowania | -55...105 °C |
Halogenki | Nie |
Kurczliwość | 2:1 |
Przekrój przyłącza przewodu | 120 - 300 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 300 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 120 mm² |
Zalecana temperatura obkurczania | 90 °C |
Zewnętrzna średnica przewodu | 25.4 - 50.8 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 50,8 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 25,4 mm |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74683)
[BS EN ISO 4589-2 1999](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74685) [EN 45545-2:2020](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257221) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1423430000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1423430000&norm=0) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Zgodny |