Właściwości
Wykonanie | Bloki odczepów probierczych, PUSH IN, 6 mm², 30 A, ślizgowo, Separacja poprzeczna: ślizgowo, zintegrowane gniazdo kontrolne: Tak, TS 35, beżowy |
Nr zam. | 8000080745 |
Typ | MSTTAB2019ORANGE_ATTB |
GTIN (EAN) | 4064675417330 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 79 mm |
Głębokość (cale) | 3,11 inch |
Wysokość | 100 mm |
Wysokość (cale) | 3,937 inch |
Szerokość | 203 mm |
Szerokość (cale) | 7,992 inch |
Masa netto | 1 939 g |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C |
tworzywo | Wemid |
Barwny | beżowy |
kolor elementów uruchamiających | inne |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
niezbędna płyta zamykająca | Nie |
liczba poziomów | 1 |
liczba zacisków na poziom | 40 |
Szyna | TS 35 |
Funkcja N | Nie |
Funkcja PE | Tak |
Funkcja PEN | Nie |
rodzaj montażu | TS 35 |
wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
zatrzaskowe | Tak |
kierunek podłączenia | u góry |
liczba przyłączeń | 40 |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. | 6 mm² |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 6 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 6 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 10 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. | 10 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. | 0,5 mm² |
Rodzaj przyłącza | PUSH IN |
Normy | IEC 60947-7-1 (-7-2) |
Szyna | TS 35 |
Przekrój pomiarowy | 6 mm² |
Prąd znamionowy | 30 A |
Normy | IEC 60947-7-1 (-7-2) |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000902 |
ETIM 7.0 | EC000902 |
ETIM 8.0 | EC000902 |
ETIM 9.0 | EC000902 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-26 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |