Właściwości
Wersja | Interfejs, RSM, 16, RCL, złącze sprężynowe |
Nr zam. | 9444660000 |
Typ | RSM-16 24V(-/+) 1CO Z |
GTIN (EAN) | 4032248252572 |
Ilość | 1 szt. |
Status dostawy | element wycofywany z produkcji |
Głębokość | 68 mm |
Głębokość (cale) | 2,677 inch |
Wysokość | 87 mm |
Wysokość (cale) | 3,425 inch |
Szerokość | 267 mm |
Szerokość (cale) | 10,512 inch |
Masa netto | 545,6 g |
Temperatura magazynowania | -40...60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -25...40 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7a, 7cI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7 |
SCIP | 66e752f3-a24f-4fef-89c4-f29f52d01390 |
wskaźnik stanu LED na przekaźnik | zielony |
bezpieczniki na każdy przekaźnik | Nie |
status LED napięcia zasilania | żółty |
bezpiecznik zasilania | Nie |
liczba biegunów (strona sterownika) | Wtyczka 20-biegunowa |
przyłącze (strona obiektu) | LMNZF 5.08mm |
Przyłącze (strona sterowania) | Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651 |
zasilanie złącza | LMNZF 5.08mm |
Żywotność mechaniczna | 3 x 107 połączeń |
napięcie wejściowe | 24 V DC ± 10% |
Prąd wejściowy | 22 mA |
Typ przekaźnika | RCL |
typ wyjścia | Potential-free contact |
materiał styki | AgNi 90/10 |
Napięcie znamionowe | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
Maksymalny prąd trwały AC | 5 A |
prąd szczytowy AC | 16 A |
minimalne napięcie styków | 10 V |
minimalny prąd styku | 0,01 A |
zgodnie z | DIN EN 50178 |
znamionowe napięcie wejściowe | < 50 V AC |
znamionowe napięcie wyjściowe | < 250 V AC |
kategoria przepięciowa wejście/wyjście | III |
kategoria przepięciowa wejście/wyjście | III |
Kategoria przepięciowa wyjście/wyjście | II |
stopień zabrudzenia | 2 |
test napięcia impulsu | 6 kV |
Napięcie probiercze izolacji AC | 2,5 kV |
odstęp wejście/wyjście | ≥ 5,5 mm |
odstęp wejście/wejście | ≥ 0,2 mm |
odstęp wyjście/wyjście | ≥ 1,17 mm |
długość zdejmowanej izolacji | 7 mm |
elastyczny z tulejką, maks. | 1,5 mm² |
elastyczny, maks. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
elastyczny, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG | AWG 14 |
Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG | AWG 26 |
obszar zacisku, maks. | 1,5 mm² |
obszar zacisku, min. | 0,15 mm² |
rodzaj połączenia | złącze sprężynowe |
stały, maks. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
stały, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
rodzaj połączenia | złącze sprężynowe |
obszar zaciskowy, min. | 0,15 mm² |
obszar zaciskowy, maks. | 1,5 mm² |
sztywny, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
sztywny, maks. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
elastyczny, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
elastyczny, maks. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
elastyczny z tulejką, maks. | 1,5 mm² |
Przekrój poprzeczny przewodu, min. AWG | AWG 26 |
Przekrój poprzeczny przewodu, maks. AWG | AWG 14 |
długość zdejmowanej izolacji | 7 mm |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153603) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ETIM 10.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 |
Dopuszczenia |  |
ROHS | Zgodny |