Свойства
Версия | VG S (стандартный кабельный ввод из нержавеющей стали), Кабельный ввод, прямой, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Нержавеющая сталь 1.4305 (303) |
Заказ № | 1009740000 |
Тип | VG 7-SS 68 KB 3-6.5 |
GTIN (EAN) | 4032248714469 |
Кол. | 50 Штука |
Статус поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен. |
Доступно до | 31.08.2024 |
Альтернативный продукт | [1569060000](~/p/1569060000) |
Высота | 22 mm |
Высота (в дюймах) | 0,866 inch |
Длина | 28 mm |
Длина (в дюймах) | 1,102 inch |
Масса нетто | 2,4 g |
Рабочая температура | -40 °C...100 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Вид защиты |
IP54
IP66 IP67 IP68 — 5 бар (30 мин) IP69K |
Галогены | Да |
Длина резьбы | 6 mm |
Кабельные вводы |
PG
PG 7 |
Класс защиты (UL) | Type 4X |
Материал | Нержавеющая сталь 1.4305 (303) |
Момент затяжки | 3 Nm |
Момент затяжки заглушки, макс. | 5,5 Nm |
Момент затяжки макс., мин | 4,5 Nm |
Момент затяжки переходника, макс. | 3,5 Nm |
Момент затяжки переходника, мин. | 2,5 Nm |
Наружный диаметр кабеля, макс. | 6,5 mm |
Наружный диаметр кабеля, мин. | 3 mm |
Размер под ключ | 14 mm |
Размер под ключ 1 | 14 mm |
Размер под ключ 2 | 14 mm |
Резьба (наружная) | PG 7 |
Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
Уплотнение | NBR |
Уплотненная вставка | CR |
Уплотнительное кольцо | NBR |
Шаг резьбы | 1,27 mm |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [EU Declaration of Conformity - Standard stainless steel cable gland made from 1.405 (303) stainless steel - DoC DE PS2480 210608 001ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250921) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_70004) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1009740000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1009740000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Соответствовать |