Propriétés
Version | Protection contre la surtension, Basse tension, avec contact à distance, Sans courant de fuite, Monophasé, IT avec N, IT sans N, TN, TT |
Référence | 1352050000 |
Type | VPU I 1+1 R LCF 280V/12,5KA |
GTIN (EAN) | 4050118158175 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 69 mm |
Profondeur (pouces) | 2,717 inch |
Hauteur | 106 mm |
Hauteur (pouces) | 4,173 inch |
Largeur | 35,6 mm |
Largeur (pouces) | 1,402 inch |
Cote de fixation hauteur | 75 mm |
Poids net | 305 g |
Température de stockage | -40 °C...80 °C |
Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
Humidité | 5 - 95 % d'humidité rel. |
REACH SVHC | / |
Longueur de dénudage | 8 mm |
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. | 1,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. | 0,14 mm² |
Type de raccordement | PUSH IN |
Adapté pour | Installation comptage (sans courant de fuite) |
Affichage fonction optique | verte = OK ; rouge = parafoudre défectueux - le remplacer |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Couleur |
noir
Orange bleu |
Degré de protection | IP20 |
Forme |
Boîtiers d'installation ; 2 TE
Insta IP20 |
Rail | TS 35 |
Segment | Distribution d'énergie |
Version |
avec contact à distance
Sans courant de fuite |
Catégorie de surtension | IV |
Degré de pollution | 2 |
Adapté pour | Installation comptage (sans courant de fuite) |
Capacité de coupure du courant résiduel lfi | Non disponible, pour des raisons techniques |
Classe d'exigence selon CEI 61643-11 |
Type I
Type II |
Classe d'exigence selon EN 61643-11 |
T1
T2 |
Contact de signalisation | 250 V 1A 1CO |
Coordination énergétique |
Type I
Type II Type III |
Courant d'essai foudre, Iimp (10/350 µs) (N-PE) | 50 kA |
Courant de court-circuit ISCCR | 25 kA |
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-PE | 50 kA |
Courant de foudre de test Iimp(10/350 µs) (L-PE) | 12,5 kA |
Courant de fuite Imax. (8/20 µs) (N-PE) | 100 kA |
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE | 25 kA |
Courant de fuite In (8/20 µs) N-PE | 50 kA |
Courant de fuite à Un | 1 µA |
Fusible | 250 A gL (si le réseau > 250 A) |
Niveau de protection Up à IN (L/N-PE) | ≤ 1,45 kV |
Niveau de protection Upà IN (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Nombre de pôles | 2 |
Normes | CEI 61643-11, EN61643-11 |
Réseau basse tension |
Monophasé
IT avec N IT sans N TN TT |
Surtension temporaire - TOV | 438 V |
Temps de réaction |
≤ 25 ns
≤ 100 ns |
Tension de réseau | 240 V |
Tension nominale (AC) | 230 V |
Tension permanente maximum, Uc (AC) | 280 V |
Tension permanente maximum, Uc (N-PE) | 260 V |
Type de tension | AC |
Longueur de dénudage | 15 mm |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur de dénudage, raccordement nominal | 15 mm |
Couple de serrage, min. | 2 Nm |
Couple de serrage, max. | 3 Nm |
Sections de raccordement, raccordement nominal | 16 mm² |
Plage de serrage, min. | 4 mm² |
Plage de serrage, max. | 35 mm² |
Section de raccordement du conducteur, min. | 2,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, max. | 16 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, min. | 2,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, max. | 25 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min. | 2,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max. | 50 mm² |
Section de raccordement, semi-rigide, min. | 2,5 mm² |
Section de raccordement, semi-rigide, max. | 50 mm² |
Informations sur le produit |
Uniquement valable pour les système d'alimentation informatiques où la terre du transformateur de distribution est interconnectée à la terre côté consommateur (RE=RA dans la figure 44.A1 de CEI 60634-4-44:2018). |
Agrément/Certificat/Document de conformité | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86294) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61340) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1352050000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1352050000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1352050000&norm=0) |
Documentation utilisateur | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35385) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
Spécification longue | Parafoudre multibroche conforme aux exigences de la classe I, selon CEI 61643-11, EN61643-11:2013. Pendant la transition des interfaces de 0 à 1 (selon CEI 1312-1), le parafoudre, composé en matériau V0, peut servir de parasurtenseur, garantissant l'équipotentialité, et est utilisé dans des applications selon CEI 61643-12. L'utilisation d'un éclateur non explosif, combiné à une varistance haute performance, satisfait les exigences d'inspection pour les systèmes à parasurtenseur de classe I, selon la directive VDEW (Union des centrales électriques allemandes). Le parafoudre est installé à proximité de l'alimentation électrique de l'appareil à protéger, dans une installation / armoire de distribution électrique standard. Le VPU I 1+1 R LCF 280 V/12,5 kA doit être installé dans les réseaux monophasés TN-C et TN-CS. Avec séparateur thermique sur la varistance. Si la protection n'est plus disponible, la couleur de la fenêtre de visualisation passe du vert au rouge. L'état de fonctionnement est aussi indiqué par le passage hors tension d'un contact de signalisation (contact inverseur). Tension nominale : 230 V AC, courant de test foudre (10/350 µs) : 25 kA, niveau de protection avec courant de test foudre < 1,45 kV, tenue aux courts-circuits 25 kA avec fusible amont max. 250 A gl, sortie télécommunication : contact : 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, type : Weidmüller VPU I 1+1 R LCF 280 V/12,5 kA, réf. 1352050000 ou équivalent |
Spécification succincte . | Parafoudre de classe I pour LPL III/IV avec 12,5 kA ; convient pour les réseaux TN-CS, TT 230 . Niveau de protection < 1,45 kV. Avec télésignalisation. Type : VPU I 1+1 R LCF 280 V/12,5 kA Weidmüller, réf. 1352050000 ou équivalent |
Agréments | ![CE](/picture/CE.gif) ![OEVE](/picture/OEVE.gif) |
ROHS | Conforme |