Propiedades
Código | 2899920000 |
Tipo | WIL-SXXXX-FXSF-5700-X840-M8XX-S |
GTIN (EAN) | 4064675906971 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 30 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,181 inch |
Altura | 17,5 mm |
Altura (pulgadas) | 0,689 inch |
Anchura | 840 mm |
Anchura (pulgadas) | 33,071 inch |
Peso neto | 636 g |
Temperatura de servicio | -20 - 70°C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412 |
Material capotas | aluminio anodizado duro |
Versión | Macho, recto |
Número de polos | 4 |
Codificación | Codificación A |
Rosca de conexión | M8 |
Par de apriete | 0,6 Nm |
Modo de conexión |
Pin 1: control LED blanco 24V DC
Pin 2: NC Pin 3: GND(-) Pin 4: NC |
Tensión nominal | 24 V DC |
Corriente nominal | 845.8 mA |
eléctrica | 20.3 W |
Atenuable | sí, regulación gradual |
Equipamiento electrónico en material rodante | No |
Forma del módulo LED | Redondo |
Tipo de conexión | Conector de clavija |
Color de luz (CCT) |
5700K
White |
Corriente de luz | 2.532 lm |
Ángulo emisor | 100 ° |
Nivel de iluminación | 819 lux |
Vida operativa | 60.000 h |
Tipo de montaje | Montaje del tornillo |
Espaciado de perforación | 896 mm |
Tipo de protección | IP40 |
Material de tapa LED | PMMA |
Material capotas | aluminio anodizado duro |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293273) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2899920000) |
Documentación del usuario |
[AINST-WIL-S GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_294282)
[WIL-S Demontage](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314437) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |
Homologaciones |    |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Núm. de certificación (cURus) | E354496 |
Accesorios
-
N.º de artículo:1803880000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector acoplable en campo, M8
-
N.º de artículo:9457850500Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M8, Número de polos : 4, 5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
-
N.º de artículo:9457850300Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M8, Número de polos : 4, 3 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
-
N.º de artículo:9457851000Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M8, Número de polos : 4, 10 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
-
N.º de artículo:9457850150Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M8, Número de polos : 4, 1.5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
-
N.º de artículo:1880470300Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M8 / M8, Número de polos : 4, 3 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
-
N.º de artículo:1880470200Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M8 / M8, Número de polos : 4, 2 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
-
N.º de artículo:1880470100Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M8 / M8, Número de polos : 4, 1 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No