Свойства
Заказ № | 2821130000 |
Тип | WIL-LWXXXX-5000D024-655SXX0.3BM12GXXXX |
GTIN (EAN) | 4064675358572 |
Кол. | 1 Штука |
Глубина | 40 mm |
Глубина (дюймов) | 1,575 inch |
Высота | 8 mm |
Высота (в дюймах) | 0,315 inch |
Ширина | 655 mm |
Ширина (в дюймах) | 25,787 inch |
Масса нетто | 226 g |
Рабочая температура | -20 - 60°C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
Регистрационный номер EPREL | 1320919 |
Материал кабеля | Полиуретан |
Цвет оболочки | черный |
Основной материал корпуса | твердый анодированный алюминий |
Длина кабеля | 0,3 m |
Исполнение | Вилка, прямая |
Кодировка | A-кодировка |
Соединительная резьба | M12 |
Момент затяжки | 0,8 Nm |
Монтаж | Вилочная часть 4 (жилы: черные) контрольный белый светодиод, вилочная часть 3 (жилы: синие) |
Номинальное напряжение | 24 V DC |
Номинальный ток | 1,10 A |
Мощность | 26.5 W |
Возможность регулировки яркости | Да |
Вид соединения | Предварительно собранный кабель |
Рекомендуемый класс в соответствии с UL для использования в качестве источника питания | NEC, класс 2 |
Форма светодиодного модуля | Прямоугольный |
Электронное оборудование на подвижном составе | Нет |
Кол-во светодиодов | 126 |
Цвет света (ССТ) |
5000K
White |
Яркость | 812 cd |
Ток на освещение | 2 371 lm |
Угол испускания | 40 ° |
Уровень освещенности | 812 lux |
Срок службы | 60.000 h |
Вид монтажа | Крепление на винтах |
Расстояние между просверливаемыми отверстиями | 640 mm |
Ударопрочность | IK05 |
Вид защиты | IP67 |
Класс эффективности (в соответствии с Директивой ЕС № 874/2012) | G |
Основной материал корпуса | твердый анодированный алюминий |
Компаунд | PUR V0 |
Материал резьбового кольца | Полиамид |
Материал концевых колпачков |
Цинковое литье под давлением
никелированный |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303653) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2821130000) |
Пользовательская документация | [Flyer WIL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284678) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |
Сертификаты |  |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Сертификат № (cULus) | E354496 |