Lunghezza custodia 145 mm
Famiglia di lampadine WIL-LED: lampadine LED, solo 8 mm di altezza (9,4 mm con magnete), 24V DC con resa luminosa molto elevata e lunga durata (oltre 60.000 ore). Costruzione molto robusta, con incapsulamento completo e custodia in metallo - impermeabile (IP67). Grazie alla sua luce da 4000 K, bianco neutro, è adatta a numerose applicazioni. Molto semplice da collegare grazie al connettore M12. Grazie alla ridotta potenza assorbita, per il funzionamento è sufficiente un piccolo alimentatore da 24V.
-
N. articolo:2821190000Confezione:1 Pezzo
Modulo LED, 4000K, Neutral white, Larghezza: 145 mm, Tensione d'ingresso: 24 V DC ± 10%, IP67, Presa di collegamento, Filettatura del collegamento: senza
-
N. articolo:2762040000Confezione:1 Pezzo
Modulo LED, 4000K, Neutral white, Larghezza: 145 mm, Tensione d'ingresso: 24 V DC ± 10%, IP67, Presa di collegamento, Filettatura del collegamento: M12
Added to Your Shopping Cart