Připojovací kabel Kat.6 PUR M12 typ X / otevřený konec
- s bajonetovým konektorem podle IEC 61076-3-106 var. 1, kat. 5, opláštěné
- se zásuvným konektorem, typ M12 X, kat. 6A, podle IEC 61076-2-109 a RJ45 zásuvný konektor pro aplikace 10 Gbit/s
-
ID výrobku:1463650060Obalová jednotka:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Nyitott, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 6 m
-
ID výrobku:1463650200Obalová jednotka:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Nyitott, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
-
ID výrobku:2455130050Obalová jednotka:1 Darab
Rendszerkábel, Nyitott, M12 X-type IP67 male, angled, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
ID výrobku:1463650050Obalová jednotka:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Nyitott, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
ID výrobku:2455130100Obalová jednotka:1 Darab
Rendszerkábel, Nyitott, M12 X-type IP67 male, angled, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
ID výrobku:1463650030Obalová jednotka:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Nyitott, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
ID výrobku:1463650010Obalová jednotka:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Nyitott, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
-
ID výrobku:2455130030Obalová jednotka:1 Darab
Rendszerkábel, Nyitott, M12 X-type IP67 male, angled, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
ID výrobku:1463650100Obalová jednotka:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Nyitott, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
ID výrobku:1463650020Obalová jednotka:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Nyitott, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
-
ID výrobku:1463650003Obalová jednotka:1 Darab
Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Nyitott, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.3 m
-
ID výrobku:2455130015Obalová jednotka:1 Darab
Rendszerkábel, Nyitott, M12 X-type IP67 male, angled, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m