MCZ-SERIES
MCZ SERIES 릴레이 모듈은 현재 시판 중 모델 중 최소형 제품입니다. 너비가 6.1mm에 불과하기 때문에 패널 공간을 크게 절약할 수 있습니다. 이 시리즈에 속하는 제품에는 모두 점프바 터미널이 3개씩 있으며, 플러그인 점프바와 배선으로 쉽게 구별할 수 있습니다. 수백만 차례에 걸쳐 성능이 입증된 텐션 클램프 결선 시스템과 일체형 역극성 보호 기능이 설치 및 작동 중 높은 수준의 안전성을 보장합니다. 점프바부터 마커, 엔트플레이트까지 정밀하게 피팅된 액세서리를 이용해 MCZ SERIES를 더욱 다양하고 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 텐션 클램프 결선
- 입력/출력부의 통합된 점프바.
- 클램프 결선 가능한 컨덕터의 단면적은 0.5~1.5mm
- MCZ TRAK 타입 변형은 특히 운송 부문에 적합하며 DIN EN 50155에 따른 테스트를 완료한 제품입니다.
-
항목 번호:8713900000패키징 단위:10 PC
MCZ-SERIES TRAK, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 36 V DC +25 % / -30 %, 연속 전류: 6 A6 A, 텐션 클램프 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:8574070000패키징 단위:10 PC
MCZ-SERIES TRAK, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, 연속 전류: 6 A6 A, 텐션 클램프 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:8713890000패키징 단위:10 PC
MCZ-SERIES TRAK, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V DC +25 % / -30 %, 연속 전류: 6 A6 A, 텐션 클램프 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:8713910000패키징 단위:10 PC
MCZ-SERIES TRAK, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, 연속 전류: 6 A6 A, 텐션 클램프 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:8499550000패키징 단위:10 PC
MCZ-SERIES TRAK, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 24 V DC +25 % / -30 %, 연속 전류: 6 A6 A, 텐션 클램프 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:8790500000패키징 단위:10 PC
MCZ-SERIES TRAK, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO 금도금, 정격 제어 전압: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, 연속 전류: 6 A6 A, 텐션 클램프 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:8790510000패키징 단위:10 PC
MCZ-SERIES TRAK, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO 금도금, 정격 제어 전압: 36 V DC +25 % / -30 %, 연속 전류: 6 A6 A, 텐션 클램프 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:8790520000패키징 단위:10 PC
MCZ-SERIES TRAK, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO 금도금, 정격 제어 전압: 24 V DC +25 % / -30 %, 연속 전류: 6 A6 A, 텐션 클램프 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:8398940000Obalová jednotka:10 PC
MCZ 시리즈, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 5 V TTL , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, 텐션 클램프 결선
-
항목 번호:8324610000패키징 단위:10 PC
MCZ 시리즈, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±16 % , 정격 스위칭 전압: 5 V TTL, 연속 전류: 8 ma, 팬 아웃 = 20 LS-TTL, 텐션 클램프 결선
-
항목 번호:8287730000패키징 단위:10 PC
MCZ 시리즈, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V UC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 24 VDC ±20%, 연속 전류: 2 A, 텐션 클램프 결선
-
항목 번호:8365940000패키징 단위:10 PC
MCZ 시리즈, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V UC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 20 mA, 텐션 클램프 결선
-
항목 번호:8421060000패키징 단위:10 PC
MCZ 시리즈, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 120 V UC +5 / -15 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 50 mA, 텐션 클램프 결선
-
항목 번호:8421380000패키징 단위:10 PC
MCZ 시리즈, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 230 V AC +5 % / -15 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 20 mA, 텐션 클램프 결선
-
항목 번호:8820710000패키징 단위:10 PC
MCZ-SERIES TRAK, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24~110 V DC -30 / +25 % , 정격 스위칭 전압: 5...137.5 V DC, 연속 전류: 250 mA @ 50 °C, 텐션 클램프 결선