Tulajdonságok
Rendelési szám | 2899790000 |
Típus | WIL-EXXXX-RXPS-5700-X980-M8XX |
GTIN (EAN) | 4064675906841 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 35 mm |
Mélység (coll) | 1,378 inch |
35 mm | |
Magasság (coll) | 1,378 inch |
Szélesség | 980 mm |
Szélesség (coll) | 38,583 inch |
Nettó tömeg | 569 g |
Üzemi hőmérséklet | -20 - 45°C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 3ecd7eed-9477-489c-b868-70515b8da84d |
hard anodised aluminium |
Változat | tű, egyenes |
Pólusszám | 4 |
Kódolás | A kódolású |
Csatlakozási menet | M8 |
Meghúzási nyomaték | 0,6 Nm |
Vezetékezés |
1. érintkező: vezérlő fehér LED, 12–30 V DC
2. érintkező: tompítható 1,2–10 V DC 3. érintkező: GND(-) 4. érintkező: NC |
Névleges feszültség | 12…30 V DC |
Áramellátás | 25 W |
Szabályozható | igen, fokozatmentes halványítás |
Csatlakozás típusa | Tűs csatlakozó |
Electronic equipment on rolling stock | No |
LED modul alakja | Kerek |
Fényszín (CCT) |
5700K
White |
Fényáram | 2 868 lm |
Emitting angle | 120 ° |
Illumination level | 756 lux |
Élettartam | 60.000 h |
Felszerelés típusa | Screw mounting |
Drill hole spacing | 989 mm |
Védelmi osztály | IP54 |
LED burkolat anyaga | PMMA |
hard anodised aluminium |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_305184) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2899790000) |
User Documentation |
[AINST-WIL-E GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_294278)
[WIL-E Demontage](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314438) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9,1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
Jóváhagyások |    |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Tanúsítvány száma (cURus) | E354496 |
Tartozékok
-
Cikkszám:9457851000Csomagolási egység:1 Darab
Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M8, Pólusok száma : 4, 10 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
-
Cikkszám:9457850300Csomagolási egység:1 Darab
Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M8, Pólusok száma : 4, 3 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
-
Cikkszám:9457850500Csomagolási egység:1 Darab
Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M8, Pólusok száma : 4, 5 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
-
Cikkszám:9457850150Csomagolási egység:1 Darab
Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M8, Pólusok száma : 4, 1.5 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
-
Cikkszám:1880470200Csomagolási egység:1 Darab
Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M8 / M8, Pólusok száma : 4, 2 m, tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
-
Cikkszám:1880470300Csomagolási egység:1 Darab
Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M8 / M8, Pólusok száma : 4, 3 m, tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
-
Cikkszám:1880470100Csomagolási egység:1 Darab
Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M8 / M8, Pólusok száma : 4, 1 m, tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem