ACT20M - 공간 절약형 신호 컨버터
기능성을 결합했습니다.
- 높은 수준의 갈바닉 절연
- 간편한 구성
- 프로세스 산업 분야의 다양한 인증 획득
-
-
-
-
항목 번호:1176010000패키징 단위:1 PC
아날로그 절연 증폭기, 구성 가능, 센서공급 미채용, 입력 : I / U, 출력 : I / U
-
-
항목 번호:1176070000패키징 단위:1 PC
패시브 아이솔레이터, 입력 전류 루프 피드, 1-채널, 입력 : 0(4)-20 mA, 출력 : 0(4)-20 mA
-
항목 번호:1176080000패키징 단위:1 PC
패시브 아이솔레이터, 입력 전류 루프 피드, 2 채널, 입력 : 2 x 0(4) - 20 mA, 출력 : 2 x 0(4) - 20 mA
-
항목 번호:1176040000패키징 단위:1 PC
패시브 아이솔레이터, 출력 전류 루프 전원 공급, 1-채널, 입력 : 4-20 mA, 출력 : 4-20 mA
-
항목 번호:1176050000패키징 단위:1 PC
패시브 아이솔레이터, 출력 전류 루프 전원 공급, 2 채널, 입력 : 2 x 4-20 mA, 출력 : 2 x 4-20 mA
-
항목 번호:1175990000패키징 단위:1 PC
신호 분리기, 신호 분배기, 입력 : 0(4)-20 mA, 출력 : 2 x 0(4) - 20 mA
-
-
항목 번호:1375470000패키징 단위:1 PC
신호 분리기, 구성 가능, 입력 : I/U/양방향 I, 출력 : 2 x I/U 또는 1 x 양방향
-
-
-
-
Produkt ID:1375500000販売単位:1 PC
온도 컨버터, 써모커플, 갈바닉 절연 미적용, 입력 : 온도, 써모커플, 출력 : I / U
-
항목 번호:1435590000패키징 단위:1 PC
패시브 아이솔레이터, 갈바닉 절연 적용, 출력 전류 루프 전원 공급, 입력 : 온도, PT100, 써모커플, 출력 : 4-20 mA
-
항목 번호:1435610000패키징 단위:1 PC
패시브 아이솔레이터, 갈바닉 절연 미적용, 출력 전류 루프 전원 공급, 입력 : 온도, PT100, 출력 : 4-20 mA
-
항목 번호:2825020000패키징 단위:1 PC
주파수 신호 컨버터, 레일 버스 공급 포함, 입력 : 주파수, 출력 : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V
-
항목 번호:2825130000패키징 단위:1 PC
주파수 신호 컨버터, 레일 버스 공급 전용, 입력 : 주파수, 출력 : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V
-