SAFESERIES – SIL3 Not-Aus-Relais / Fire & Gas
Speziell entwickelt für Bereiche der Prozessautomatisierung, in denen eine funktional sichere Abschaltung der Zuführung von Brennstoffen zu Feuerungsanlagen erforderlich ist. Das Relais entspricht SIL3 und erfüllt die Anforderungen von EN ISO 13849-1 (PLe).
- Vom TÜV zertifiziert mit „Approved Safety Function‟
- Zwangsgeführte Kontakte nach EN 61810-3 Typ B
- 2-kanaliger und für den Schutz von Mensch und Maschine geeigneter Aufbau
- Geeignet für den Einsatz in elektrischer Ausrüstung von Feuerungsanlagen nach EN 50156
-
Art.-Nr.:1319280000VPE:1 Stück
SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC ±15 %, 24 VDC +15 % -10 % bei Autostart, 35 mA, 5, SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)
Ihrem Warenkorb hinzugefügt