SIL3 Sicherheitsrelais
Ob in der Brennersteuerung, der sicheren Notfallabschaltung oder zum Beispiel im Bereich Pumpensteuerungen – unsere Sicherheitsrelais garantieren sichere Zustände und überzeugen dabei mit wichtigen Details. Eine bessere Integration in DCS-Systeme erfolgt durch einen Eingangsfilter, der den SIL-Kreis immun gegen Testimpulse macht, wie sie üblicherweise von DCS-Systemen verwendet werden. Profitieren Sie außerdem von einer einfachen Wartung: Die von außen zugängliche Sicherung lässt sich komfortabel austauschen. Und den Status des Sicherheits- und des Überwachungsgerätes lesen Sie von einer Anzeige direkt am Gerät ab. Alle Geräte sind akkreditiert durch die Zertifizierung der international anerkannten TÜV-NORD-Gruppe – für sichere Prozessanwendungen weltweit.
-
Art.-Nr.:1319280000VPE:1 Stück
SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC ±15 %, 24 VDC +15 % -10 % bei Autostart, 35 mA, 5, SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)
-
Art.-Nr.:1319270000VPE:1 Stück
SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC -15 / +20%, 35 mA , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A (siehe Derating), SIL 3, DIN EN 61508
-
Art.-Nr.:1303760000VPE:1 Stück
SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC ± 20%, 35 mA , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A (siehe Derating), SIL 3, EN 61508:2010
-
Art.-Nr.:1304040000VPE:1 Stück
SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC ± 20%, 35 mA , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A (siehe Derating), SIL 3, EN 61508:2010
-
Art.-Nr.:1303890000VPE:1 Stück
SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC ± 20%, 35 mA , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A (siehe Derating), SIL 3, EN 61508:2010
-
Art.-Nr.:2500980000VPE:1 Stück
SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC (16...36 V DC), , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A, SIL 3, EN 61508:2010
-
Art.-Nr.:2634010000VPE:1 Stück
Sicherheitsrelais, 24 V DC ± 20%, , max. Schaltstrom, interne Sicherung : , Sicherheitskategorie: SIL 3 EN 61508:2010
-
Art.-Nr.:2633940000VPE:1 Stück
Sicherheitsrelais, 24 V DC ± 20%, , max. Schaltstrom, interne Sicherung : , Sicherheitskategorie: SIL 3 EN 61508:2010