第 4 世代 EMC 真鍮製ケーブルグランド
-
商品番号:2435140000販売単位:50 items
VG EMV GEN 4(クランプケージ付きEMCケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 16, 6, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:2435190000販売単位:5 items
VG EMV GEN 4(クランプケージ付きEMCケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:2435160000販売単位:50 items
VG EMV GEN 4(クランプケージ付きEMCケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 8, OD min. 7.5 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:2435180000販売単位:10 items
VG EMV GEN 4(クランプケージ付きEMCケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 32, 9, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:2435070000販売単位:50 items
VG EMV GEN 4(クランプケージ付きEMCケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:2435170000販売単位:25 items
VG EMV GEN 4(クランプケージ付きEMCケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 8, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品番号:2435150000販売単位:50 items
VG EMV GEN 4(クランプケージ付きEMCケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 6, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ