Transductor de medición de corriente

Módulos de control de corriente alterna alimentados por bucle de corriente WAS/WAZ1 CMA LP.

Conmutables en 3 entornos, pueden medir a la entrada corrientes AC de 50/60 Hz monofásicas hasta un máx.
de 10 A según el principio transformador (RMS). La alimentación tiene lugar sin equipo
de alimentación externo, únicamente a través del bucle de corriente de 4 - 20 mA del lado de la salida.
Los circuitos de entrada y de salida están aislados a 4 kV.

Los elementos de supervisión van integrados en la carcasa WAVEBOX de 17,5 mm de ancho. Esta independencia
de un equipo de alimentación externo permite el empleo universal de los aparatos
en la automatización de procesos. 

Las homologaciones internacionales como ATEX Zone 2 y UL C1D2 permiten su funcionamiento también
en entornos con riesgo de explosión.

Transductor de medición de corriente