Stroje s napájením po ethernetovém kabelu
Napájení a přenos dat jedním kabelem: Naše zařízení s technologií PoE, která podporují standardy IEEE 802.3af, IEEE 802.3at a IEEE 802.3bt, zajišťují jak napájení, tak přenos dat prostřednictvím jediného ethernetového kabelu. Díky tomu se snižuje náročnost instalace, klesají náklady na kabeláž a umožňuje se flexibilní umístění zařízení.
Flexibilní rozšiřování sítě: Od jednoduchých nespravovaných PoE přepínačů pro provoz typu „plug-and-play“ až po spravované PoE přepínače s pokročilými funkcemi, jako jsou VLAN, QoS a monitorování portů – naše nabídka poskytuje vhodné řešení pro širokou škálu síťových požadavků.
Spolehlivé napájení: Inteligentní správa napájení a vysoký výkon PoE zajišťují stabilní a efektivní napájení připojených zařízení. Robustní konstrukce v průmyslové kvalitě zajišťuje spolehlivý provoz i v náročných podmínkách.
-
ID výrobku:3174750000Obalová jednotka:1 ks
PoE vstřikovač, Gigabit Ethernet, Počet portů: 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682440000Obalová jednotka:1 ks
PoE vstřikovač, Gigabit Ethernet, Počet portů: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2908200000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 1x RJ45, 4x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2908210000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 1x RJ45, 4x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:1504320000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
-
ID výrobku:1504340000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:1241380000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
-
ID výrobku:1286920000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682390000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC multimode, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682430000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený PoE, Gigabit Ethernet, Certifikováno podle normy IEC 62443-4-2, Počet portů: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682380000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2908220000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682400000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
-
ID výrobku:2908230000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682420000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený PoE, Gigabit Ethernet, Certifikováno podle normy IEC 62443-4-2, Počet portů: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682410000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:3109760000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený PoE, Gigabit Ethernet, Certifikováno podle normy IEC 62443-4-2, Počet portů: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:3109770000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený PoE, Gigabit Ethernet, Certifikováno podle normy IEC 62443-4-2, Počet portů: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:3109780000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, Montáž do 19" rámu, řízený PoE, Gigabit Ethernet, V souladu s normou IEC 62443-4-2, Počet portů: 22x RJ45 10/100/1000BASE-T(X) PoE+, 2x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) PoE+ or 100/1000BaseSFP), 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...70 °C