ACT20 (incl. fuentes de alimentación y bus de carril DIN)
Módulos adaptadores de alimentación de corriente para la alimentación y distribución separada de la tensión de alimentación
para los convertidores de señales Serie ACT20 / MICROSERIES.
Los módulos de alimentación con una anchura de 22,5 / 6,1 mm se montan directamente junto al convertidor de señales analógicas,
para ello existe la opción de puentear la tensión de alimentación de 24 VDC a través del bus de carril CH20M (Serie ACT20) o sencillamente
a través de conexiones transversales enchufables ZQV 4N (MICROSERIES).
Además, el ACT20-Feed-In-PRO-S detecta averías de todos los dispositivos conectados al perfil CH20 BUS
En caso de avería, el relé de estado integrado envía una alarma colectiva al sistema de control externo. También se pueden
conectar dos equipos de alimentación al ACT20 Feed-In PRO-S para el suministro primario y de refuerzo. Una alimentación
100% redundante es posible a través de dos módulos de alimentación montados en el perfil CH20 BUS
. Tres LED muestran los estados de la tensión de alimentación y los avisos de error.
Los ACT20M-Feed-In PRO también se pueden utilizar en aplicaciones de zona Ex 2/ División 2.
-
N. articolo:1335140000Confezione:1 Pieza
Montaje del sistema de bus de carril, Juego de muestra, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Anchura: 25.1 mm
-
N. articolo:1282490000Confezione:1 Pieza
Módulo de alimentación, Distribuye la tensión de alimentación al bus de carril
-
N. articolo:8965500000Confezione:1 Pieza
Módulo de alimentación, Distribuye la tensión de alimentación al bus de carril, Conexión opcional para alimentación de backup
-
N. articolo:2456870000Confezione:1 Pieza
Módulo de alimentación, Distribuye la tensión de alimentación al bus de carril, Conexión opcional para alimentación de backup
-
N. articolo:1335150000Confezione:1 Pieza
Montaje del sistema de bus de carril, Juego de muestra, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Anchura: 25.1 mm