Métrico a NPT"
-
N.º de artículo:1187330000Unidad de embalaje:9 Pieza
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Acero inoxidable 1.4404
-
N.º de artículo:1187280000Unidad de embalaje:24 Pieza
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Acero inoxidable 1.4404
-
N.º de artículo:1187310000Unidad de embalaje:12 Pieza
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Acero inoxidable 1.4404
-
N.º de artículo:1187400000Unidad de embalaje:24 Pieza
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acero inoxidable 1.4404
-
N.º de artículo:1187300000Unidad de embalaje:24 Pieza
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acero inoxidable 1.4404
-
N.º de artículo:1187320000Unidad de embalaje:12 Pieza
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Acero inoxidable 1.4404
-
N.º de artículo:1187290000Unidad de embalaje:24 Pieza
A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Acero inoxidable 1.4404